Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Disco di collegamento ventosa
Filettatura G1 | G1/2"-IG |
Diametro esterno D | 77 mm |
Usa la costruzione | Ventosa piatta FSGA |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 77 mm |
G1 | G1/2"-IG |
L1 | 32 mm |
L2 | 10 mm |
LG1 | 14 mm |
SW1 | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 212,60 g |
Note sull’ordine: SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA