Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 5 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Propriet | FDA-compatible |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 3,50 mm |
d2 | 2,60 mm |
D1 | 6 mm |
Dk | 7 mm |
Dmax(S) | 6,50 mm |
Ds | 5 mm |
H | 14 mm |
H2 | 8 mm |
Z (Corsa) | 2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 0,32 N |
Forza rottura | 0,80 N |
Volume | 1,37 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 2 mm |
Dimensione | 5 |
Famiglia raccordo | N 017 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,30 g |
Famigilia de prodotti | FG |
Note sull’ordine: FG 5 SI-55 N017