SAB 80 NBR-60 G3/8-IG

N. articolo: 10.01.06.00676
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Numero pieghe: 1.5
SAB 80 NBR-60 G3/8-IG
Attributo Valore
dn 6 mm
D1 63,6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 81,1 mm
G1 G3/8"-IG
H 49,9 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 22,1 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione