SAB 125 NBR-60 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.00680

Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione125
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG3/8-IG
Numero pieghe1,5
SAB 125 NBR-60 G3/8-IG
Attributo Valore
dn 9 mm
D1 94 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 126 mm
G1 G3/8"-IG
H 67,80 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 32 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 250 N
Forza rottura 558 N
Forza laterale 410 N
Forza laterale (superf. oliate) 335 N
Volume 220 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 140 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 9 mm
Dimensione 125
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 170,20 g
Famigilia de prodotti SAB
Numero pieghe 1,50


Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

Note sull’ordine: SAB 125 NBR-60 G3/8-IG

La ventosa SAB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.