FGA 33 HT1-60 N018

N. articolo: 10.01.06.00873
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 33
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
FGA 33 HT1-60 N018
Attributo Valore
d 8 mm
d1 16 mm
d2 17 mm
D1 36 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 30 mm
H 27 mm
H2 13 mm
H3 14 mm
Z (Corsa) 9 mm