FGA 53 HT1-60 N018

Numero articolo: 10.01.06.00875

Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane

Dimensione53
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Numero pieghe1,5
FGA 53 HT1-60 N018
Attributo Valore
d 8 mm
d1 14,50 mm
d2 33 mm
D1 58,60 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 60 mm
Ds 50 mm
H 34 mm
H2 12,30 mm
H3 19 mm
Z (Corsa) 15 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Numero pieghe 1,50
Potenza aspir. 51,30 N
Dimensione 53
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Peso 18,30 g
Raggio volta (min) (convesso) 75 mm
Famigilia de prodotti FGA

Note sull’ordine: FGA 53 HT1-60 N018