Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 9 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 4,10 mm |
D1 | 8,90 mm |
Dk | 9 mm |
Dmax(S) | 9,50 mm |
Ds | 9 mm |
H | 15 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 8,20 mm |
Z (Corsa) | 3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 0,79 N |
Forza rottura | 2,30 N |
Raggio volta (min) (convesso) | 10 mm |
Dimensione | 9 |
Famiglia raccordo | N 016 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 0,60 g |
Famigilia de prodotti | FG |
Note sull’ordine: FG 9 HT1-60 N016