FG 18 HT1-60 N016

N. articolo: 10.01.06.00881
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 18
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Numero pieghe: 2.5
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
FG 18 HT1-60 N016
Attributo Valore
d 4,5 mm
d2 8 mm
D1 17,8 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 19 mm
Ds 17,2 mm
H 22,6 mm
H2 3,8 mm
H3 9 mm
Z (Corsa) 9 mm