FG 42 HT1-60 N018

Numero articolo: 10.01.06.00885

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione42
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Numero pieghe2,5
FG 42 HT1-60 N018
Attributo Valore
d 8 mm
d1 15 mm
d2 17,80 mm
D1 43,50 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,60 mm
H 46 mm
H2 13 mm
H3 17 mm
Z (Corsa) 20 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 14,93 N
Forza rottura 44 N
Volume 19,79 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 75 mm
Dimensione 42
Famiglia raccordo N 018
Numero pieghe 2,50
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 18,40 g
Famigilia de prodotti FG

Note sull’ordine: FG 42 HT1-60 N018