SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.06.00902
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 140 x 70 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-IG
Attributo Valore
B1 67 mm
Bmax(S) 75 mm
Bs 70,1 mm
dn 8 mm
G1 G1/4"-IG
H 47 mm
L1 126 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 146 mm
Ls 141,1 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 16,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione