FSGA 25 HT1-60 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.06.00956
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 25
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGA 25 HT1-60 G1/8-IG
Attributo Valore
d2 9,9 mm
Dmax(S) 26,5 mm
dn 3,5 mm
Ds 22,5 mm
G1 G1/8"-IG
H 35 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 9 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3