SAB 100 NBR-60 M10-AG

N. articolo: 10.01.06.01002
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 100
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: M10-AG
Materiale nipplo: Acciaio
Numero pieghe: 1.5
SAB 100 NBR-60 M10-AG
Attributo Valore
dn 4 mm
D1 77 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 100,8 mm
G1 M10-AG
H 56,6 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 25,8 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione