SAOB 110x55 NBR-60 M14x1.5-AG

Numero articolo: 10.01.06.01036

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensioni (LxB)110 x 55
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoM14x1.5-AG
Numero pieghe1,5
SAOB 110x55 NBR-60 M14x1.5-AG
Attributo Valore
B1 53 mm
Bmax(S) 59 mm
Bs 55,10 mm
dn 6 mm
G1 M14x1.5-AG
H 37,50 mm
L1 98,80 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 114 mm
Ls 110,10 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 12 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 110 N
Forza rottura 233,50 N
Forza laterale 299,20 N
Forza laterale (superf. oliate) 123,60 N
Volume 53,10 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Dimensioni (LxB) 110 x 55
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Numero pieghe 1,50
Peso 84,20 g
Famigilia de prodotti SAOB


Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

Note sull’ordine: SAOB 110x55 NBR-60 M14x1.5-AG

La ventosa SAOB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.