SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

N. articolo: 10.01.06.01065
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 018
Filettatura G1: G1/4"-AG
Lunghezza totale: 28.8 mm
Lunghezza adatta: 4 mm
Diametro nom.: 4,40 mm
Materiale: Alluminio
Apert. chiave SW2: 5 mm
SA-NIP N018 G1/4-AG DN440
Attributo Valore
dn 4,4 mm
D 14 mm
D2 8,7 mm
G1 G1/4"-AG
L 4 mm
L1 28,8 mm
L2 12,3 mm
L3 1,5 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm