FGB-X 33 SI-50 N020

N. articolo: 10.01.06.01104
Ventosa a uovo
Dimensione: 33
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 3.5
FGB-X 33 SI-50 N020
Attributo Valore
d 4,5 mm
D1 30 mm
d2 17,3 mm
Dk 14 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 32,5 mm
H 46 mm
H2 14,5 mm
Z (Corsa) 18 mm