FG-X 34 SI-30 N046

N. articolo: 10.01.06.01106
Ventosa a uovo
Dimensione: 34
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 30 °Sh
Numero pieghe: 2.5
FG-X 34 SI-30 N046
Attributo Valore
d 6 mm
D1 41,5 mm
d2 13,5 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 32 mm
H 78 mm
H2 12 mm
Z (Corsa) 42,5 mm