FGB-R 80x30 SI-50

N. articolo: 10.01.06.01112
Aspiratore a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 3.5
FGB-R 80x30 SI-50
Attributo Valore
b2 9 mm
B1 30 mm
B3 18 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 24 mm
H 33 mm
l2 59 mm
L1 80 mm
L3 68 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 74 mm
Z (Corsa) 15,5 mm