Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (rettang.)
Dimensioni (LxB) | 52 x 25 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
b2 | 10 mm |
B1 | 25 mm |
B3 | 13 mm |
Bmax(S) | 27,50 mm |
Bs | 25 mm |
H | 26 mm |
l2 | 37 mm |
L1 | 52 mm |
L3 | 40 mm |
Lmax(S) | 54,50 mm |
Ls | 52 mm |
Z (Corsa) | 15 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 20 N |
Volume | 16 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 10 mm |
Dimensioni (LxB) | 52 x 25 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 8 g |
Famigilia de prodotti | FGB-R |
Note sull’ordine: FGB-R 52x25 NBR-50