FGB-R 52x25 SI-50

N. articolo: 10.01.06.01116
Aspiratore a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 52 x 25 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 2.5
FGB-R 52x25 SI-50
Attributo Valore
b2 10 mm
B1 25 mm
B3 13 mm
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 25 mm
H 26 mm
l2 37 mm
L1 52 mm
L3 40 mm
Lmax(S) 54,5 mm
Ls 52 mm
Z (Corsa) 15 mm