FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG

N. articolo: 10.01.06.01120
Ventosa a soffietto (tonda) con 1,5 pieghe
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-AG
alt. attacco vuoto: M5-IG
Numero pieghe: 1.5
10.01.06.00393

L’articolo 10.01.06.01120 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2019

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): FSGA 20 SI-55 G1/8-AG

FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
Attributo Valore
D1 24 mm
Ds 20 mm
G2 M5-IG
H1 28,5 mm