FSGA 16 HT1-60 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.06.01228
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 16
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
FSGA 16 HT1-60 G1/8-AG
Attributo Valore
d2 8,4 mm
Dmax(S) 18,5 mm
dn 3,5 mm
Ds 15,6 mm
G1 G1/8"-AG
H 25,2 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 7 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3