FSG 32 HT1-60 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.06.01246
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 32
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 2.5
FSG 32 HT1-60 G1/4-IG
Attributo Valore
d2 16 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 33,5 mm
Ds 32 mm
G1 G1/4"-IG
H 52,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 15 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3