FGA 16 HT1-60 N016

N. articolo: 10.01.06.01248
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 16
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
FGA 16 HT1-60 N016
Attributo Valore
d 4,5 mm
d2 8,4 mm
D1 17 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 18,5 mm
Ds 15,6 mm
H 19,2 mm
H2 3,8 mm
H3 9,4 mm
Z (Corsa) 7 mm