Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 32 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 16 mm |
D1 | 32,40 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 33,50 mm |
Ds | 32 mm |
H | 37,50 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 17 mm |
Z (Corsa) | 15 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 12,06 N |
Forza rottura | 36,90 N |
Volume | 9,77 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 35 mm |
Dimensione | 32 |
Famiglia raccordo | N 018 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 9,50 g |
Famigilia de prodotti | FG |
Note sull’ordine: FG 32 HT1-60 N018