FSG 12 HT1-60 M5-AG

N. articolo: 10.01.06.01255
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 12
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 12 HT1-60 M5-AG
Attributo Valore
d2 5 mm
dn 2,5 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12 mm
G1 M5-AG
H 26 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Corsa) 7 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3