FGA 6 SI-55 N004

N. articolo: 10.01.06.01571
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 6
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 6 SI-55 N004
Attributo Valore
d 3,7 mm
d1 5,8 mm
d2 3 mm
D1 7,5 mm
Dk 7,2 mm
Dmax(S) 8 mm
Ds 5,7 mm
H 9 mm
H2 2 mm
H3 3,2 mm
Z (Corsa) 2 mm