DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE

Numero articolo: 10.01.06.01678

Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate

Diametro esterno D46 mm
Diametro interno d36 mm
Altezza H5 mm
Tipo di MaterialeGomma S, Altezza 5 mm
Materiale di tenutaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]15 Shore A
Funzione supplementareNastro da un lato
Attributo Valore
D 46 mm
d 36 mm
H 5 mm
L 5 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Peso 0,50 g

Note sull’ordine: DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE