Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate
Diametro esterno D | 60 mm |
Diametro interno d | 50 mm |
Altezza H | 5 mm |
Tipo di Materiale | Gomma S, Altezza 5 mm |
Materiale di tenuta | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 15 Shore A |
Funzione supplementare | Nastro da un lato |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 60 mm |
d | 50 mm |
H | 5 mm |
L | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 0,60 g |
Note sull’ordine: DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE