SABT 60 NBR-60

N. articolo: 10.01.06.01877
Aspiratore a soffietto (tondo) con 1,5 pieghe
Dimensione: 60
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Numero pieghe: 1.5
SABT 60 NBR-60
Attributo Valore
d 19 mm
D1 66 mm
Dk 40 mm
Dmax(S) 66 mm
Ds 63 mm
H 39 mm
Z (Corsa) 14,3 mm