Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 18 |
Materiale aspiratore | Cloruro di polivinile PVC |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 5 mm |
d2 | 8,90 mm |
D1 | 18,60 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 20 mm |
Ds | 16 mm |
H | 23,50 mm |
H2 | 9,20 mm |
Z (Corsa) | 8,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 3,20 N |
Forza rottura | 8 N |
Volume | 1,96 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 15 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 18 |
Famiglia raccordo | N 016 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Cloruro di polivinile PVC |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 1,80 g |
Famigilia de prodotti | FG |
Note sull’ordine: FG 18 PVC-50 N016
La ventosa FG PVC (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da: