FG 23 PVC-50 N057

Numero articolo: 10.01.06.01942

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione23
Materiale aspiratoreCloruro di polivinile PVC
Durezza del materiale [Shore A]50 Shore A
Numero pieghe2,5
FG 23 PVC-50 N057
Attributo Valore
d 11 mm
d2 12,90 mm
D1 22,30 mm
Dk 17 mm
Dmax(S) 25 mm
Ds 22,30 mm
H 25,50 mm
H2 11,30 mm
Z (Corsa) 9,50 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 6,60 N
Forza rottura 15 N
Volume 3,86 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensione 23
Famiglia raccordo N 057
Numero pieghe 2,50
Materiale aspiratore Cloruro di polivinile PVC
Durezza del materiale [Shore A] 50 Shore A
Peso 3,50 g
Famigilia de prodotti FG


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: FG 23 PVC-50 N057

La ventosa FG PVC (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo FG PVC – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP– disponibile con diverse filettature