Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 32 |
Materiale aspiratore | Cloruro di polivinile PVC |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 10,70 mm |
d2 | 18,60 mm |
D1 | 32,20 mm |
Dk | 17 mm |
Dmax(S) | 33,50 mm |
Ds | 32,20 mm |
H | 24 mm |
H2 | 2,80 mm |
Z (Corsa) | 15 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 13,90 N |
Forza rottura | 24 N |
Volume | 9 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 30 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 32 |
Famiglia raccordo | N 058 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Cloruro di polivinile PVC |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 5 g |
Famigilia de prodotti | FG |
Note sull’ordine: FG 32 PVC-50 N058
La ventosa FG PVC (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da: