FGA 22 PVC-50 N016

N. articolo: 10.01.06.01947
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 22
Materiale aspiratore: PVC
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 22 PVC-50 N016
Attributo Valore
d 4,8 mm
d2 11,5 mm
D1 24,2 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 25 mm
Ds 21,5 mm
H 19 mm
H2 9 mm
Z (Corsa) 6,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3