SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

N. articolo: 10.01.06.01959
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 019
Filettatura G1: G1/4"-AG
Lunghezza totale: 40 mm
Lunghezza adatta: 6 mm
Diametro nom.: 8,20 mm
Materiale: Alluminio
Apert. chiave SW2: 8 mm
SA-NIP N019 G1/4-AG DN820
Attributo Valore
dn 8,2 mm
D 20 mm
D2 13,5 mm
G1 G1/4"-AG
L 6 mm
L1 40 mm
L2 19 mm
L3 4 mm
LG1 11 mm
SW1 21 mm
SW2 8 mm