Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Famiglia raccordo | N 019 |
Filettatura G1 | G1/4"-IG |
Lunghezza L1 | 38 mm |
Lunghezza di montaggio | 15 mm |
Diametro nominale dn | 8,2 mm |
Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 8 mm |
Materiale | Alluminio |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 8,20 mm |
D | 20 mm |
D2 | 13,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
L | 15 mm |
L1 | 38 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 4 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 21 mm |
SW2 | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 019 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 17,80 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N019 G1/4-IG DN820