Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 19 |
Materiale aspiratore | Cloruro di polivinile PVC |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 6,60 mm |
d2 | 12,20 mm |
D1 | 19 mm |
Dk | 13 mm |
Dmax(S) | 21,50 mm |
Ds | 19 mm |
H | 18,70 mm |
H2 | 8,20 mm |
Z (Corsa) | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 5,90 N |
Forza rottura | 10 N |
Volume | 2,02 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 20 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 19 |
Famiglia raccordo | N 056 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Cloruro di polivinile PVC |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 1,50 g |
Famigilia de prodotti | FGA |
Note sull’ordine: FGA 19 PVC-50 N056
La ventosa FGA PVC (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da: