Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 5 mm |
D | 16 mm |
D2 | 12 mm |
G1 | G1/8"-AG |
L | 5 mm |
L1 | 17,60 mm |
L2 | 2,30 mm |
L3 | 2,30 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 058 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 5,70 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N058 G1/8-AG DN500