Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (rettang.)
Dimensioni (LxB) | 52 x 25 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4-AG |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
b2 | 10 mm |
B1 | 25 mm |
Bmax(S) | 27,50 mm |
Bs | 25 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 50 mm |
l2 | 37 mm |
L1 | 52 mm |
LG1 | 10,50 mm |
Lmax(S) | 54,50 mm |
Ls | 52 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 15 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 20 N |
Volume | 16 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 10 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensioni (LxB) | 52 x 25 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 45 g |
Famigilia de prodotti | FSGB-R |
Note sull’ordine: FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG
La ventosa FSGB-R (parte in elastomero + piastra di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa FGB-R
Accessori disponibli: telaio di supporto