FSGB-R 80x50 SI-50 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.02286
Ventosa a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 80 x 50 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 3.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
FSGB-R 80x50 SI-50 G1/4-AG
Attributo Valore
b2 29 mm
B1 44 mm
Bmax(S) 54 mm
Bs 44 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 57 mm
l2 59 mm
L1 74 mm
LG1 10,5 mm
Lmax(S) 84 mm
Ls 74 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 12,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 I dati del sollevamento si riferiscono all'impiego con telaio di supporto in ogni piega