FSG 52 NK-45 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.02385
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 52
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 52 NK-45 G1/4-AG
Attributo Valore
d2 24,6 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52,5 mm
G1 G1/4"-AG
H 64 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z 25 mm

Indicazione:

  • Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3