FSG 52 HT1-60 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.02387
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 52
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 52 HT1-60 G1/4-AG
Attributo Valore
d2 24,6 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52,5 mm
G1 G1/4"-AG
H 64 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 25 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3