SAB 22 HT2-65 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.02419

Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti

Dimensione22
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
Termostabilità200 °C
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4-IG
Numero pieghe1,5
SAB 22 HT2-65 G1/4-IG
Attributo Valore
dn 3,50 mm
D1 22 mm
Dmax(S) 24 mm
Ds 20,60 mm
G1 G1/4"-IG
H 25 mm
LG1 12 mm
SW1 16 mm
Z (Corsa) 5,80 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 16 N
Forza rottura 24 N
Forza laterale 17 N
Volume 1,50 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensione 22
Allacciamento G1/4"-IG
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Peso 10,40 g
Numero pieghe 1,50
Famigilia de prodotti SAB

Note sull’ordine: SAB 22 HT2-65 G1/4-IG

La ventosa SAB HT2, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.