Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT2 |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Termostabilità | 200 °C |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4-IG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 4 mm |
D1 | 32 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 40,10 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 29 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 38 N |
Forza rottura | 59 N |
Forza laterale | 34 N |
Volume | 7 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 40 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 40 |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT2 |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 17,80 g |
Numero pieghe | 1,50 |
Famigilia de prodotti | SAB |
Note sull’ordine: SAB 40 HT2-65 G1/4-IG
La ventosa SAB HT2, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.