SAB 40 HT2-65 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.02428
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 200 °C
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 40 HT2-65 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,1 mm
G1 G1/4"-AG
H 29 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 10 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione