SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

N. articolo: 10.01.06.02441
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (lxl): 60 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 200 °C
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG
Attributo Valore
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 35 mm
L1 55,7 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,6 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 7 mm