Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (rotonda) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 7,50 mm |
d1 | 10,50 mm |
d2 | 20 mm |
D1 | 34,20 mm |
Dk | 15,10 mm |
Dmax(S) | 36,70 mm |
Ds | 31,40 mm |
H | 23 mm |
H2 | 4,60 mm |
Z (Corsa) | 13 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 20,70 N |
Forza rottura | 30,60 N |
Forza laterale | 15,50 N |
Volume | 7,99 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 25 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 30 |
Famiglia raccordo | SC 040 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 3,70 g |
Famigilia de prodotti | SPB1 |
Note sull’ordine: SPB1 30 ED-65 SC040
La ventosa SPB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:
Accessorio: filtro, rondella