SPB1 40 ED-65 SC050

N. articolo: 10.01.06.02455
Ventosa a soffietto (rotonda) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
SPB1 40 ED-65 SC050
Attributo Valore
d 11 mm
d1 17,5 mm
d2 26,1 mm
D1 44,6 mm
Dk 21,6 mm
Dmax(S) 48 mm
Ds 41,4 mm
H 30 mm
H2 7 mm
Z (Corsa) 16 mm