Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (rotonda) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione | 50 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,50 mm |
d2 | 32,30 mm |
D1 | 55,20 mm |
Dk | 21,60 mm |
Dmax(S) | 58,40 mm |
Ds | 51,40 mm |
H | 32 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Corsa) | 18 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 54,70 N |
Forza rottura | 72,70 N |
Forza laterale | 31,20 N |
Volume | 30,18 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 40 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 50 |
Famiglia raccordo | SC 050 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 13,10 g |
Famigilia de prodotti | SPB1 |
Note sull’ordine: SPB1 50 ED-65 SC050
La ventosa SPB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:
Accessorio: filtro, rondella