SPB1 60 ED-65 SC050

N. articolo: 10.01.06.02457
Ventosa a soffietto (rotonda) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 60
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
SPB1 60 ED-65 SC050
Attributo Valore
d 11 mm
d1 17,5 mm
d2 38,6 mm
D1 65,7 mm
Dk 21,6 mm
Dmax(S) 69,6 mm
Ds 61,4 mm
H 36 mm
H2 7 mm
Z (Corsa) 22 mm