FGA 16 SI-HD-65 N016

Numero articolo: 10.01.06.02459

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione resistente all’usura superfici non piane

Dimensione16
Materiale aspiratoreSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
FGA 16 SI-HD-65 N016
Attributo Valore
d 4,50 mm
d2 8,40 mm
D1 17 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 18,50 mm
Ds 15,60 mm
H 19,20 mm
H2 3,80 mm
H3 9,40 mm
Z (Corsa) 6,70 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 2,30 N
Forza rottura 6,70 N
Volume 1,30 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 7 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensione 16
Famiglia raccordo N 016
Numero pieghe 1,50
Materiale aspiratore Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Peso 1,20 g
Famigilia de prodotti FGA
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
Note sull’ordine: FGA 16 SI-HD-65 N016